BCF012524
- Tipologia di prodotto: Carica batterie automatici
- Tipologia: Tecnologia in scambio
- Tipologia di installazione: Guida DIN
- Corrente di carica Ic [A]: 1.25
- Tensione batteria [VDC]: 24
Codice di ordinazione | BCF012524 |
---|---|
Peso [g] | 332 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 135X105X090 |
Volume [cm³] | 1276,082 |
Bar code [EAN13] | 8013975187494 |
HS Code | 8504409590 |