BCG1024
- Tipologia di prodotto: Carica batterie automatici
- Tipologia: Tecnologia in scambio
- Tipologia di installazione: Montaggio da interno quadro
- Corrente di carica Ic [A]: 10
- Tensione batteria [VDC]: 24
Codice di ordinazione | BCG1024 |
---|---|
Peso [g] | 940 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 216X150X070 |
Volume [cm³] | 2268 |
Bar code [EAN13] | 8013975206645 |
HS Code | 8504405509 |