BCG1212

Carica batterie automatico, switching serie BCG, per batterie al piombo sigillate e non, 1 livello di carica. Uscita 12VDC, 12A
  • Tipologia di prodotto: Carica batterie automatici
  • Tipologia: Tecnologia in scambio
  • Tipologia di installazione: Montaggio da interno quadro
  • Corrente di carica (Ic): 12
  • Tensione batteria: 12
Codice di ordinazione BCG1212
Peso [g] 920
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 216X150X070
Volume [cm³] 2268
Bar code [EAN13] 8013975206652
HS Code 8504405509

403,44 € IVA esclusa