BF09T4A02460
- Tipologia di prodotto: Contattori
- Numero di poli: 4
- Tipologia bobina: Bobina AC 60Hz
- Tensione bobina [V]: 24
- Corrente nominale Ith IEC (AC1) [A]: 25
- Corrente e potenza nominale Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 9A / 4.2Kw
- Potenza meccanica erogata con motore trifase in AC 460/480V: 5
- Fissaggio: A vite / guida DIN 35mm
Codice di ordinazione | BF09T4A02460 |
---|---|
Peso [g] | 356 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 090X047X086 |
Volume [cm³] | 363,78 |
Bar code [EAN13] | 8013975161388 |
HS Code | 85365080 |