BF160T4E230
- Tipologia di prodotto: Contattori
- Numero di poli: 4
- Tipologia bobina: Bobina AC/DC
- Tensione bobina [V]: 100…250
- Corrente nominale Ith IEC (AC1) [A]: 250
- Corrente e potenza nominale Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 160A / 75Kw
- Potenza meccanica erogata con motore trifase in AC 460/480V: 125
- Fissaggio: A vite
Codice di ordinazione | BF160T4E230 |
---|---|
Peso [g] | 4059.4 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 235X187X187 |
Volume [cm³] | 8217,715 |
Bar code [EAN13] | 8013975300350 |
HS Code | 85365080 |