BF1801A230

Contattore tripolare, corrente di impiego Ie (AC3) = 18A, bobina in AC 50/60Hz, 230VAC, 1NC ausiliari
  • Tipologia di prodotto: Contattori
  • Numero di poli: 3
  • Tipologia bobina: Bobina AC 50/60Hz
  • Tensione bobina [V]: 230
  • Corrente nominale Ith IEC (AC1) [A]: 32
  • Corrente e potenza nominale Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 18A / 7.5Kw
  • Potenza meccanica erogata con motore trifase in AC 460/480V: 10
  • Tipologia di contatto ausiliari incorporati: 1NC
  • Fissaggio: A vite / guida DIN 35mm
Codice di ordinazione BF1801A230
Peso [g] 358
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 090X047X086
Volume [cm³] 363,78
Bar code [EAN13] 8013975160640
HS Code 85365080

69,48 € IVA esclusa