BF18T0A024
- Tipologia di prodotto: Contattori
- Numero di poli: 4
- Tipologia bobina: Bobina AC 50/60Hz
- Tensione bobina [V]: 24
- Corrente nominale Ith IEC (AC1) [A]: 32
- Corrente e potenza nominale Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 18A / 7.5Kw
- Potenza per comando motore secondo UL/CSA 480V [HP]: 10
- Tipologia di montaggio: A vite / guida DIN 35mm
Codice di ordinazione | BF18T0A024 |
---|---|
Peso [g] | 362 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 090X047X086 |
Volume [cm³] | 363,78 |
Bar code [EAN13] | 8013975162415 |
HS Code | 85365080 |