BF18T2D125
- Tipologia di prodotto: Contattori
- Numero di poli: 4
- Tipologia bobina: Bobina DC
- Tensione bobina [V]: 125
- Corrente nominale Ith IEC (AC1) [A]: 32
- Corrente e potenza nominale Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 18A / 7.5Kw
- Potenza meccanica erogata con motore trifase in AC 460/480V: 10
- Fissaggio: A vite / guida DIN 35mm
Codice di ordinazione | BF18T2D125 |
---|---|
Peso [g] | 496 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 045X092X110 |
Volume [cm³] | 455,4 |
Bar code [EAN13] | 8013975167076 |
HS Code | 85365080 |