BF2501D024
- Tipologia di prodotto: Contattori
- Numero di poli: 3
- Tipologia bobina: Bobina DC
- Tensione bobina [V]: 24
- Corrente nominale Ith IEC (AC1) [A]: 32
- Corrente e potenza nominale Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 25A / 12.5Kw
- Potenza meccanica erogata con motore trifase in AC 460/480V: 15
- Tipologia di contatto ausiliari incorporati: 1NC
- Fissaggio: A vite / guida DIN 35mm
Codice di ordinazione | BF2501D024 |
---|---|
Peso [g] | 500 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 093X048X110 |
Volume [cm³] | 491,04 |
Bar code [EAN13] | 8013975166406 |
HS Code | 85365080 |