BF26T2A02460
- Tipologia di prodotto: Contattori
- Numero di poli: 4
- Tipologia bobina: Bobina AC 60Hz
- Tensione bobina [V]: 24
- Corrente nominale Ith IEC (AC1) [A]: 45
- Potenza meccanica erogata con motore trifase in AC 460/480V: 15
- Fissaggio: A vite / guida DIN 35mm
Codice di ordinazione | BF26T2A02460 |
---|---|
Peso [g] | 500 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 097X065X090 |
Volume [cm³] | 567,45 |
Bar code [EAN13] | 8013975162224 |
HS Code | 85365080 |