BF26T2D012
- Tipologia di prodotto: Contattori
- Numero di poli: 4
- Tipologia bobina: Bobina DC
- Tensione bobina [V]: 12
- Corrente nominale Ith IEC (AC1) [A]: 45
- Potenza meccanica erogata con motore trifase in AC 460/480V: 15
- Fissaggio: A vite / guida DIN 35mm
Codice di ordinazione | BF26T2D012 |
---|---|
Peso [g] | 660 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 100X076X115 |
Volume [cm³] | 874 |
Bar code [EAN13] | 8013975167090 |
HS Code | 85365080 |