BF3800D024

Contattore tripolare, corrente di impiego Ie (AC3) = 38A, bobina in DC, 24VDC
  • Tipologia di prodotto: Contattori
  • Numero di poli: 3
  • Tipologia bobina: Bobina DC
  • Tensione bobina [V]: 24
  • Corrente nominale Ith IEC (AC1) [A]: 56
  • Corrente e potenza nominale Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 38A / 18.5Kw
  • Potenza meccanica erogata con motore trifase in AC 460/480V: 30
  • Fissaggio: A vite / guida DIN 35mm
Codice di ordinazione BF3800D024
Peso [g] 554
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 093X048X110
Volume [cm³] 491,04
Bar code [EAN13] 8013975166680
HS Code 85365080

232,32 € IVA esclusa