BF40T4A230
- Tipologia di prodotto: Contattori
- Numero di poli: 4
- Tipologia bobina: Bobina AC 50/60Hz
- Tensione bobina [V]: 230
- Corrente nominale Ith IEC (AC1) [A]: 70
- Corrente e potenza nominale Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 40A /18.5Kw
- Potenza per comando motore secondo UL/CSA 480V [HP]: 30
- Tipologia di montaggio: A vite / guida DIN 35mm
Codice di ordinazione | BF40T4A230 |
---|---|
Peso [g] | 1240 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 141X080X120 |
Volume [cm³] | 1354 |
Bar code [EAN13] | 8013975222928 |
HS Code | 85365080 |