BF9500E024

Contattore tripolare, corrente di impiego Ie (AC3) = 95A, bobina in AC/DC, 20...48VAC/DC
  • Tipologia di prodotto: Contattori
  • Numero di poli: 3
  • Tipologia bobina: Bobina AC/DC
  • Tensione bobina [V]: 20...48
  • Corrente nominale Ith IEC (AC1) [A]: 140
  • Corrente e potenza nominale Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 95A / 55Kw
  • Potenza per comando motore secondo UL/CSA 480V [HP]: 60
  • Tipologia di montaggio: A vite / guida DIN 35mm
Codice di ordinazione BF9500E024
Peso [g] 2190
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 173X082X145
Volume [cm³] 2056
Bar code [EAN13] 8013975241738
HS Code 85365080

576,01 € IVA esclusa