BFA02542024
- Tipologia di prodotto: Teleinvertitori assemblati
- Potenza meccanica erogata con motore trifase in AC 460/480V: 15
- Tipologia: In esecuzioni a giorno, con interblocco meccanico esterno e connessioni rigide
- Tipologia bobina: Bobina AC
- Tensione bobina contattore: 24VAC 50/60HZ
Codice di ordinazione | BFA02542024 |
---|---|
Peso [g] | 800 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 102X102X115 |
Volume [cm³] | 1196,46 |
Bar code [EAN13] | 8013975183113 |
HS Code | 85371098 |