BFK3800A110
- Tipologia di prodotto: Contattori per rifasamento con circuito di comando in AC
- Numero di poli: 3
- Tipologia bobina: Bobina AC 50/60Hz
- Tensione bobina [V]: 110
- Potenza IEC a 400V [kvar]: 30
- Fissaggio: A vite / guida DIN 35mm
Codice di ordinazione | BFK3800A110 |
---|---|
Peso [g] | 488 |
Q.tà per imballo | 10 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 10 |
Dimensioni imballo [mm] | 265X265X135 |
Volume [cm³] | 948,038 |
Bar code [EAN13] | 8013975164358 |
HS Code | 85365080 |