BFX1020
- Tipologia di prodotto: Accessori
- Numero di poli: 2
- Tipologia di contatto ausiliari incorporati: 2NA
- Tipologia di accessori: Contatti ausiliari
- Tipologia di montaggio: Montaggio frontale / centrale
- Tipologia di attacchi: A vite
- Accessori per: BF00…; BF09…; BF150…
Codice di ordinazione | BFX1020 |
---|---|
Peso [g] | 29 |
Q.tà per imballo | 5 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 5 |
Dimensioni imballo [mm] | 124X043X036 |
Volume [cm³] | 38,39 |
Bar code [EAN13] | 8013975147450 |
HS Code | 85365080 |