BFX1220
- Tipologia di prodotto: Accessori
- Numero di poli: 2
- Tipologia di contatto ausiliari incorporati: 2NA
- Tipologia di accessori: Contatti ausiliari
- Tipologia di montaggio: Montaggio laterale
- Tipologia di attacchi: A vite
- Accessori per: BF00…; BF09…; BF150…
Codice di ordinazione | BFX1220 |
---|---|
Peso [g] | 44 |
Q.tà per imballo | 5 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 5 |
Dimensioni imballo [mm] | 063X097X090 |
Volume [cm³] | 109,998 |
Bar code [EAN13] | 8013975179765 |
HS Code | 85365080 |