CN2011024

Contattore modulare, unipolare o bipolare, 20A AC1, 24VAC/DC (1NA+1NC)
  • Tipologia di prodotto: Contattori
  • Numero di moduli DIN: 1
  • Tensione nominale di alimentaz. ausiliaria Us: 24VAC/DC
  • Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC: 20
  • Tipologia di contatti: 1NA+1NC
Codice di ordinazione CN2011024
Peso [g] 137
Q.tà per imballo 10
Q.tà multipla conf. per ordine 10
Dimensioni imballo [mm] 178X090X072
Volume [cm³] 1153,44
Bar code [EAN13] 8013975143728
HS Code 85365080

44,52 € IVA esclusa