CN3220220

Contattore modulare, unipolare o bipolare, 32A AC1, 220...230VAC (2NA)
  • Tipologia di prodotto: Contattori
  • Numero di moduli DIN: 1
  • Tensione di alimentazione: 220VAC/VDC
  • Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN [A]: 32
  • Tipologia di contatti: 2NA
Codice di ordinazione CN3220220
Peso [g] 135
Q.tà per imballo 10
Q.tà multipla conf. per ordine 10
Dimensioni imballo [mm] 178X090X072
Volume [cm³] 115,344
Bar code [EAN13] 8013975218129
HS Code 85365080

48,97 € IVA esclusa