CN6301220
- Tipologia di prodotto: Contattori
- Numero di moduli DIN: 3
- Tensione di alimentazione: 220VAC/VDC
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN [A]: 63
- Tipologia di contatti: 3NA+1NC
Codice di ordinazione | CN6301220 |
---|---|
Peso [g] | 434 |
Q.tà per imballo | 5 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 5 |
Dimensioni imballo [mm] | 275X085X076 |
Volume [cm³] | 355,3 |
Bar code [EAN13] | 8013975143872 |
HS Code | 85365080 |