CNB2010230
- Tipologia di prodotto: Relè passo-passo
- Numero di moduli DIN: 1
- Tensione di alimentazione: 230VAC
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN [A]: 20
- Tipologia di contatti: 1NA
Codice di ordinazione | CNB2010230 |
---|---|
Peso [g] | 117.6 |
Q.tà per imballo | 8 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 8 |
Dimensioni imballo [mm] | 090X065X020 |
Volume [cm³] | 117 |
Bar code [EAN13] | 8013975242896 |
HS Code | 85365080 |