CNB2011230
- Tipologia di prodotto: Relè passo-passo
- Numero di moduli DIN: 1
- Tensione di alimentazione: 230VAC
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN [A]: 20
- Tipologia di contatti: 1NA+1NC
Codice di ordinazione | CNB2011230 |
---|---|
Peso [g] | 135 |
Q.tà per imballo | 8 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 8 |
Dimensioni imballo [mm] | 150X090X070 |
Volume [cm³] | 118,125 |
Bar code [EAN13] | 8013975242742 |
HS Code | 85365080 |