CNM2020220

Contattore modulare con comando manuale, unipolare o bipolare, 20A AC1, 220...230VAC (2NA)
  • Tipologia di prodotto: Contattori con comando manuale
  • Numero di moduli DIN: 1
  • Tensione nominale di alimentaz. ausiliaria Us: 220VAC/VDC
  • Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC: 20
  • Tipologia di contatti: 2NA
Codice di ordinazione CNM2020220
Peso [g] 135
Q.tà per imballo 10
Q.tà multipla conf. per ordine 10
Dimensioni imballo [mm] 178X090X072
Volume [cm³] 115,344
Bar code [EAN13] 8013975219690
HS Code 85365080

49,82 € IVA esclusa