7GN2510P25

Commutatore a camme serie 7GN, interruttore 3 poli da 25A in cassetta plastica 90X90mm con maniglia giallo/rossa
  • Tipologia di prodotto: Sezionatori ON/OFF
  • Schema: 10 - Interruttore 3 poli
  • Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN [A]: 25
  • Esecuzione: P25 - Esecuzione in cassetta plastica con maniglia giallo/rossa
  • Serie: 7GN - Blocco contatti a sezione tonda
Codice di ordinazione 7GN2510P25
Peso [g] 327
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 086X086X125
Volume [cm³] 924,5
Bar code [EAN13] 3850144004825
HS Code 85365080

54,34 € IVA esclusa