GA160ET6

Commutatore sezionatore assemblato tripolare 160A
  • Tipologia di prodotto: Commutatori sezionatori assemblati
  • Numero di poli: 3
  • Tipologia di tensione di funzionamento: AC
  • Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN [A]: 160
  • UL Standard: UL98
  • Tipologia di installazione: A vite su piastra o su guida DIN 35mm
Codice di ordinazione GA160ET6
Peso [g] 887
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm]
Volume [cm³] 0
Bar code [EAN13] 8013975270318
HS Code 85365080

313,21 € IVA esclusa