DMECD

Concentratore dati espandibile, con 8 ingressi digitali prog., espandibili, per raccolta dati+conteggio impulsi di DMEM100T1 e DMED..., porta RS485
  • Tipologia di prodotto: Concentratore dati
  • Tipologia di installazione: Guida DIN 35 mm
  • Accuratezza di misura energia attiva: Class 1 (IEC/EN 62053-21)
  • Porte di comunicazione integrata: RS485
  • Espandibile: Si
Codice di ordinazione DMECD
Peso [g] 327
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 150X110X090
Volume [cm³] 1485
Bar code [EAN13] 8013975182178
HS Code 90283019

416,78 € IVA esclusa