DMED305T2MID

Contatore di energia, trifase con neutro, non espandibile, omologato MID, inserzione tramite TA /5A, 2 uscite statiche programmabili, multimisura
  • Tipologia di prodotto: Energy meters
  • Tipologia di installazione: Guida DIN 35 mm
  • Lettura corrente: TA /5A
  • Corrente massima (Imax) [A]: 5
  • Tipologia di energia misurabile: Imported/exported active energy and imported/exported reactive energy
  • Accuratezza di misura energia attiva: Class B (EN 50470-3)
  • Energia reattiva: Classe 2 (IEC/EN 62053-23)
  • Ordine analisi armonica: No
  • Porte di comunicazione integrata: No
  • Espandibile: No
  • Omologato MID: Imported active energy
Codice di ordinazione DMED305T2MID
Peso [g] 327.9
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 153X117X092
Volume [cm³] 1647
Bar code [EAN13] 8013975230787
HS Code 90283019

465,46 € IVA esclusa