CN3210220

Contattore modulare, tripolare o quadripolare, 32A AC1, 220...230VAC (4NA)
  • Tipologia di prodotto: Contattori
  • Numero di moduli DIN: 2
  • Tensione di alimentazione: 220VAC/VDC
  • Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN [A]: 32
  • Tipologia di contatti: 4NA
Codice di ordinazione CN3210220
Peso [g] 264
Q.tà per imballo 5
Q.tà multipla conf. per ordine 5
Dimensioni imballo [mm] 178X090X072
Volume [cm³] 230,688
Bar code [EAN13] 8013975218181
HS Code 85365080

73,21 € IVA esclusa