11B6301000400220

Contattore quadripolare, corrente di impiego Ith (AC1) = 1000A, bobina in AC/DC, 220...240VAC/DC
  • Tipologia di prodotto: Contattori
  • Numero di poli: 4
  • Tipologia bobina: Bobina AC/DC
  • Tensione bobina [V]: 220...240
  • Corrente nominale Ith IEC (AC1) [A]: 1000
  • Corrente e potenza nominale Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 630A / 355Kw
  • Tipologia di montaggio: A vite
Codice di ordinazione 11B6301000400220
Peso [g] 25660
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 480X250X260
Volume [cm³] 31200
Bar code [EAN13] 8013975035221
HS Code 85365080

6427 € IVA esclusa