BF95T4E024

Contattore quadripolare, corrente di impiego Ith (AC1) = 140A, bobina in AC/DC, 24VAC/DC
  • Tipologia di prodotto: Contattori
  • Numero di poli: 4
  • Tipologia bobina: Bobina AC/DC
  • Tensione bobina [V]: 20...48
  • Corrente nominale Ith IEC (AC1) [A]: 140
  • Corrente e potenza nominale Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 95A / 55Kw
  • Tipologia di montaggio: A vite / guida DIN 35mm
Codice di ordinazione BF95T4E024
Peso [g] 2870
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 173X082X145
Volume [cm³] 2056
Bar code [EAN13] 8013975241769
HS Code 85365080

747,19 € IVA esclusa