BF115T4A024
- Tipologia di prodotto: Contattori
- Numero di poli: 4
- Tipologia bobina: Bobina AC 50/60Hz
- Tensione bobina [V]: 24
- Corrente nominale Ith IEC (AC1) [A]: 160
- Corrente e potenza nominale Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 115A / 55Kw
- Tipologia di montaggio: A vite / guida DIN 35mm
Codice di ordinazione | BF115T4A024 |
---|---|
Peso [g] | 2780 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 173X108X145 |
Volume [cm³] | 2709 |
Bar code [EAN13] | 8013975239292 |
HS Code | 85365080 |