11BF5040400

Contattore quadripolare, corrente di impiego Ith (AC1) = 90A, bobina in AC 50/60Hz, 400VAC
  • Numero di poli: 4
  • Tensione bobina [V]: 400
  • Corrente nominale Ith IEC (AC1) [A]: 90
  • Potenza per comando motore secondo UL/CSA 480V [HP]: 30
  • Tipologia di montaggio: A vite
Codice di ordinazione 11BF5040400
Peso [g] 1520
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 127X103X112
Volume [cm³] 1465,072
Bar code [EAN13] 8013975011713
HS Code 85365080