11BF1100022060

Contattore tripolare, corrente di impiego Ie (AC3) = 110A, bobina in AC 60Hz, 220VAC
  • Numero di poli: 3
  • Corrente nominale Ith IEC (AC1) [A]: 125
  • Potenza per comando motore secondo UL/CSA 480V [HP]: 75
  • Tipologia di montaggio: A vite / guida DIN 35mm
Codice di ordinazione 11BF1100022060
Peso [g] 1375
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 127X079X119
Volume [cm³] 1193,927
Bar code [EAN13] 8013975110485
HS Code 85365080