BF11500A400

Contattore tripolare, corrente di impiego Ie (AC3) = 115A, bobina in AC 50/60Hz, 400VAC
  • Tipologia di prodotto: Contattori
  • Numero di poli: 3
  • Tipologia bobina: Bobina AC 50/60Hz
  • Tensione bobina [V]: 400
  • Corrente nominale Ith IEC (AC1) [A]: 160
  • Corrente e potenza nominale Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 115A / 55Kw
  • Potenza per comando motore secondo UL/CSA 480V [HP]: 75
  • Tipologia di montaggio: A vite / guida DIN 35mm
Codice di ordinazione BF11500A400
Peso [g] 2185
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 173X082X145
Volume [cm³] 2056
Bar code [EAN13] 8013975238851
HS Code 85365080

540,7 € IVA esclusa