11BG1201D024

Contattore tripolare, corrente di impiego Ie (AC3) = 12A, bobina in DC, 24VDC, 1NC ausiliari
  • Tipologia di prodotto: Contattori
  • Numero di poli: 3
  • Tipologia bobina: Bobina DC
  • Tensione bobina [V]: 24
  • Corrente nominale Ith IEC (AC1) [A]: 20
  • Corrente e potenza nominale Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 12A / 5.7Kw
  • Potenza per comando motore secondo UL/CSA 480V [HP]: 7.5
  • Tipologia di contatto ausiliari incorporati: 1NC
  • Tipologia di montaggio: A vite / guida DIN 35mm
Codice di ordinazione 11BG1201D024
Peso [g] 222
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 060X045X060
Volume [cm³] 162
Bar code [EAN13] 8013975080917
HS Code 85365080

62,31 € IVA esclusa