BF19500E400
- Tipologia di prodotto: Contattori
- Numero di poli: 3
- Tipologia bobina: Bobina AC/DC
- Tensione bobina [V]: 250…500
- Corrente nominale Ith IEC (AC1) [A]: 275
- Corrente e potenza nominale Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 195A / 90Kw
- Potenza per comando motore secondo UL/CSA 480V [HP]: 150
- Tipologia di montaggio: A vite
Codice di ordinazione | BF19500E400 |
---|---|
Peso [g] | 3436.9 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | |
Volume [cm³] | 8217,715 |
Bar code [EAN13] | 8013975300404 |
HS Code | 85365080 |