BF23000E024

Contattore tripolare, corrente di impiego Ie (AC3) = 230A, AC/DC bobina 24...60VAC - 20...60VDC
  • Tipologia di prodotto: Contattori
  • Numero di poli: 3
  • Tipologia bobina: Bobina AC/DC
  • Tensione bobina [V]: 24…60VAC / 20…60VDC
  • Corrente nominale Ith IEC (AC1) [A]: 350
  • Corrente e potenza nominale Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 230A /110Kw
  • Potenza per comando motore secondo UL/CSA 480V [HP]: 150
  • Tipologia di montaggio: A vite
Codice di ordinazione BF23000E024
Peso [g] 3419.3
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 235X187X187
Volume [cm³] 8217,715
Bar code [EAN13] 8013975300459
HS Code 85365080

1093 € IVA esclusa