BF3200D024

Contattore tripolare, corrente di impiego Ie (AC3) = 32A, bobina in DC, 24VDC
  • Tipologia di prodotto: Contattori
  • Numero di poli: 3
  • Tipologia bobina: Bobina DC
  • Tensione bobina [V]: 24
  • Corrente nominale Ith IEC (AC1) [A]: 56
  • Corrente e potenza nominale Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 32A / 16Kw
  • Potenza per comando motore secondo UL/CSA 480V [HP]: 20
  • Tipologia di montaggio: A vite / guida DIN 35mm
Codice di ordinazione BF3200D024
Peso [g] 554
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 093X048X110
Volume [cm³] 491,04
Bar code [EAN13] 8013975166611
HS Code 85365080

226,05 € IVA esclusa