BF33000E230

Contattore tripolare, corrente di impiego Ie (AC3) = 330A, AC/DC bobina 100...250VAC/DC
  • Tipologia di prodotto: Contattori
  • Numero di poli: 3
  • Tipologia bobina: Bobina AC/DC
  • Tensione bobina [V]: 100…250
  • Corrente nominale Ith IEC (AC1) [A]: 500
  • Corrente e potenza nominale Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 330A /160Kw
  • Potenza per comando motore secondo UL/CSA 480V [HP]: 250
  • Tipologia di montaggio: A vite
Codice di ordinazione BF33000E230
Peso [g] 4600
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 276X235X245
Volume [cm³] 15890
Bar code [EAN13] 8013975312629
HS Code 85365080

1481 € IVA esclusa