BF5000A12060

Contattore tripolare, corrente di impiego Ie (AC3) = 50A, bobina in AC 60Hz, 120VAC
  • Tipologia di prodotto: Contattori
  • Numero di poli: 3
  • Tipologia bobina: Bobina AC 60Hz
  • Tensione bobina [V]: 120
  • Corrente nominale Ith IEC (AC1) [A]: 90
  • Corrente e potenza nominale Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 50A / 22Kw
  • Potenza per comando motore secondo UL/CSA 480V [HP]: 40
  • Tipologia di montaggio: A vite / guida DIN 35mm
Codice di ordinazione BF5000A12060
Peso [g] 1020
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 141X063X120
Volume [cm³] 1066
Bar code [EAN13] 8013975223024
HS Code 85365080

220,56 € IVA esclusa