11BF500057560

Contattore tripolare, corrente di impiego Ie (AC3) = 50A, bobina in AC 60Hz, 575VAC
  • Numero di poli: 3
  • Tensione bobina [V]: 575
  • Corrente nominale Ith IEC (AC1) [A]: 90
  • Potenza per comando motore secondo UL/CSA 480V [HP]: 30
  • Tipologia di montaggio: A vite / guida DIN 35mm
Codice di ordinazione 11BF500057560
Peso [g] 1300
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 127X079X119
Volume [cm³] 1193,927
Bar code [EAN13] 8013975097984
HS Code 85365080