11B50000380

Contattore tripolare, corrente di impiego Ie (AC3) = 520A, bobina in AC/DC, 380...415VAC/DC
  • Tipologia di prodotto: Contattori
  • Numero di poli: 3
  • Tipologia bobina: Bobina AC/DC
  • Tensione bobina [V]: 380...415
  • Corrente nominale Ith IEC (AC1) [A]: 700
  • Corrente e potenza nominale Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 520A / 290Kw
  • Tipologia di montaggio: A vite
Codice di ordinazione 11B50000380
Peso [g] 18500
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 277X203X276
Volume [cm³] 15519,756
Bar code [EAN13] 8013975026793
HS Code 85365080

2834 € IVA esclusa