BF9500A024
- Tipologia di prodotto: Contattori
- Numero di poli: 3
- Tipologia bobina: Bobina AC 50/60Hz
- Tensione bobina [V]: 24
- Corrente nominale Ith IEC (AC1) [A]: 140
- Corrente e potenza nominale Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 95A / 55Kw
- Potenza per comando motore secondo UL/CSA 480V [HP]: 60
- Tipologia di montaggio: A vite / guida DIN 35mm
Codice di ordinazione | BF9500A024 |
---|---|
Peso [g] | 2197 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 173X082X145 |
Volume [cm³] | 2056 |
Bar code [EAN13] | 8013975238691 |
HS Code | 85365080 |