DMECD
- Tipologia di prodotto: Concentratore dati
- Tipologia di installazione: Guida DIN 35 mm
- Energia attiva: Class 1 (IEC/EN 62053-21)
- Porte di comunicazione integrata: RS485
- Espandibile: Si
Codice di ordinazione | DMECD |
---|---|
Peso [g] | 327 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 150X110X090 |
Volume [cm³] | 1485 |
Bar code [EAN13] | 8013975182178 |
HS Code | 90283019 |