DMED110T1MID

Contatore di energia, monofase, omologato MID, non espandibile, 40A inserzione diretta, 1 uscita statica programmabile, multimisura, 230VAC
  • Tipologia di prodotto: Energy meters
  • Tipologia di installazione: Guida DIN 35 mm
  • Lettura corrente: Diretto
  • Corrente massima (Imax): 40
  • Tipologia di energia misurabile: Imported active energy and imported reactive energy
  • Energia attiva: Class B (EN 50470-3)
  • Energia reattiva: Classe 2 (IEC/EN 62053-23)
  • Ordine analisi armonica: No
  • Porte di comunicazione integrata: No
  • Espandibile: No
  • Omologato MID: Imported active energy
Codice di ordinazione DMED110T1MID
Peso [g] 92
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 067X022X094
Volume [cm³] 138,556
Bar code [EAN13] 8013975188729
HS Code 90283011

165,35 € IVA esclusa