DMED111MID

Contatore di energia, monofase, omologato MID, non espandibile, 40A inserzione diretta, interfaccia RS485, multimisura, 230VAC
  • Tipologia di prodotto: Energy meters
  • Tipologia di installazione: Guida DIN 35 mm
  • Lettura corrente: Diretto
  • Corrente massima (Imax) [A]: 40
  • Tipologia di energia misurabile: Imported active energy and imported reactive energy
  • Accuratezza di misura energia attiva: Class B (EN 50470-3)
  • Energia reattiva: Classe 2 (IEC/EN 62053-23)
  • Ordine analisi armonica: No
  • Porte di comunicazione integrata: RS485
  • Espandibile: No
  • Omologato MID: Imported active energy
Codice di ordinazione DMED111MID
Peso [g] 80
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 067X022X094
Volume [cm³] 138,556
Bar code [EAN13] 8013975243176
HS Code 90283011

264,54 € IVA esclusa