Contatore di energia, monofase, omologato MID7 -25...+70°C, non espandibile, 40A inserzione diretta, interfaccia RS485, multimisura, 230VAC
- Tipologia di prodotto: Energy meters
- Tipologia di installazione: Guida DIN 35 mm
- Lettura corrente: Diretto
- Corrente massima (Imax) [A]: 40
- Tipologia di energia misurabile: Imported active energy and imported reactive energy
- Accuratezza di misura energia attiva: Class B (EN 50470-3)
- Energia reattiva: Classe 2 (IEC/EN 62053-23)
- Ordine analisi armonica: No
- Porte di comunicazione integrata: RS485
- Espandibile: No
- Omologato MID: Imported active energy