Contatore di energia, monofase, non espandibile, digitale, con display LCD retroilluminato, 40A inserzione diretta, 2U, 1 uscita statica prog., multimisura, 220...240VAC
- Tipologia di prodotto: Energy meters
- Tipologia di installazione: Guida DIN 35 mm
- Lettura corrente: Diretto
- Corrente massima (Imax): 40
- Tipologia di energia misurabile: Imported active energy and imported reactive energy
- Energia attiva: Class 1 (IEC/EN 62053-21)
- Energia reattiva: Classe 2 (IEC/EN 62053-23)
- Ordine analisi armonica: No
- Porte di comunicazione integrata: No
- Espandibile: No
- Omologato MID: No