Contatore di energia, trifase con e senza neutro, non espandibile, inserzione tramite TA /5A, 2 uscite statiche programmabili, multimisura
- Tipologia di prodotto: Energy meters
- Tipologia di installazione: Guida DIN 35 mm
- Lettura corrente: TA /5A /1A
- Corrente massima (Imax) [A]: 5
- Tipologia di energia misurabile: Imported/exported active energy and imported/exported reactive energy
- Accuratezza di misura energia attiva: Class 0.5s (IEC/EN 62053-22)
- Energia reattiva: Classe 2 (IEC/EN 62053-23)
- Ordine analisi armonica: No
- Porte di comunicazione integrata: No
- Espandibile: No
- Omologato MID: No